17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

永磁チャックサーキュラースタンダード(細目極)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

永磁チャックサーキュラースタンダード(細目極)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWECFP100

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・トッププレートは真鍮と鉄鋼製
・六角キーハンドルで簡単に操作できます
・クランプ力:80N/cm2(テストピース:外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
・極間スペース:1.5mmスチール、0.5mm真鍮
・3mm高以下の小さな被削材に適しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
永磁チャック
高さ(mm)
50
寸法 A(mm)
100
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト