ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)

通常単価(税別)
141,318
税込単価
155,450
通常出荷日:2日目

【特長】・3mm厚以上のワーク用・オールメタルのトッププレートで耐腐食性に優れ、精度が高く長寿命です・...

詳細を確認

型番:

NWERSP1530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NWERSP1530の仕様・寸法情報

商品タイプ
永磁チャック
長さ(mm)
300
幅(mm)
150
高さ(mm)
50

型番リスト

表示件数
型番
NWERSP1530

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
300
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,318
( 155,450 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3mm厚以上のワーク用
・オールメタルのトッププレートで耐腐食性に優れ、精度が高く長寿命です
・サイドと背面はクロームメッキされています
・六角キーハンドルで簡単にオンオフ切換え可能
・ハンドルは取り外せます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)の型番NWERSP1530のページです。 型番NWERSP1530に関する仕様情報を記載しております。
永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)
消磁用切換スイッチ
マグネットチャック先端ゴム
YS形ワークサポータ
コネクタ
メーカーノガ・ウォーターズカネテックスター精機カネテックナベヤ
通常価格141,31819,4461,27371,50027,995
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目2日目3日目
商品タイプ永磁チャック電磁チャック用電装品---
高さ(mm)50----
よく一緒に購入される商品

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト