17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブロー Z-259 Z-259

ブロー Z-259

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:2日目

【特長】・一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用・ブロー本体へのホコリの...

詳細を確認
  • ノズル長さ (mm)
    55
  • ノズル口径 (mm)
    15
  • ポンプ容量 (mL)
    78
  • 全長 (mm)
    140
  • 重量 (g)
    28

型番:

Z-259
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-259 ブロー

Z-259


外形図

Z-259の仕様・寸法情報

ノズル長さ(mm)
55
ノズル口径(mm)
15
ポンプ容量(mL)
78
全長(mm)
140
重量(g)
28
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-259
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用
・ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロー Z-259の型番Z-259のページです。 型番Z-259に関する仕様情報を記載しております。
ブロー Z-259のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー Z-259
ブロー Z-268
ブロー Z-261
エアダスター用曲がりノズル
エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P
樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付
メーカーホーザンホーザンホーザントラスコ中山ベッセルトラスコ中山
通常価格9401,7402,6109304,5233,499
通常出荷日2日目3日目2日目1日目5日目1日目
ノズル長さ(mm)5572-14510024
ノズル口径(mm)154.5-22.12
ポンプ容量(mL)784669---
全長(mm)140160(エクステンションノズル装着時:270)230---
重量(g)283642---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト