17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)

通常単価(税別)
8,661
税込単価
9,527
通常出荷日:1日目

【特長】・鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。・デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タ...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • JANコード
    4512192322014
  • トラスココード
    122-9699
  • 耐熱温度(℃)
    100
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    655
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
  • 可使時間(25℃)
    7~8分
  • 硬化時間(25℃)
    4時間
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • 色詳細
    濃灰色

型番:

DV16115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV16115の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
JANコード
4512192322014
トラスココード
122-9699
耐熱温度(℃)
100
容量(g)
500
質量(g)
655
材質1
主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
可使時間(25℃)
7~8分
硬化時間(25℃)
4時間
タイプ
パテ状補修剤
色詳細
濃灰色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV16115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,661
( 9,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
・デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプ
・硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
・硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
【用途】
・パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。
・各種機械装置の亀裂や巣の充填
・鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め等
・タンク、配管等の油漏れ補修
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
【セット内容】
・主剤
・硬化剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)の型番DV16115のページです。 型番DV16115に関する仕様情報を記載しております。
一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
穴埋め
5
満足度:5.0
何度か同じものを購入しています。 弊社で使う分には問題なく、金属製品の穴埋めに使用いています。
3人が参考にしています。
さまざまな金属部の補修
4
満足度:4.0
混合比を調整するのは少し手間。 硬化スピード、対象物への密着具合など、非常に満足できる。 価格がもう少し安ければ、5ツ星...もっと読む
0人が参考にしています。
配管補修
5
満足度:5.0
配管のピンホールの応急処置に使用しました。効果抜群でした。非常に助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)
WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
4 IB 鉄粉標準タイプ
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格8,66110,27458,19738,12516,0777,454 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
-
JANコード45121923220144512192318239451219233002645121923310164512192338008-
トラスココード122-9699195-0734122-9940122-9958433-3144-
耐熱温度(℃)100120250250250120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト