17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセットめがねアダプターセット HFWA310

通常単価(税別)
15,741
税込単価
17,315
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角部分にスピンナハンドルなどを取り付けて使用するオフセットめがねレンチ・トルクレンチに取...

詳細を確認
  • 種類
    オフセットめがねアダプター
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 二面幅寸法 (mm)
    10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • セット内容
    FWA3-10、FWA3-11、FWA3-12、FWA3-13、FWA3-14、FWA3-15、FWA3-16、FWA3-17、FWA3-18、FWA3-19

ご注意

  • トルクレンチに取り付けて使用する場合、トルク設定を取扱説明書に従って補正した数値で設定してください。

型番:

HFWA310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HFWA310の仕様・寸法情報

種類
オフセットめがねアダプター
差込角(mm)
9.5
二面幅寸法(mm)
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット内容
FWA3-10、FWA3-11、FWA3-12、FWA3-13、FWA3-14、FWA3-15、FWA3-16、FWA3-17、FWA3-18、FWA3-19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HFWA310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,741
( 17,315 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角部分にスピンナハンドルなどを取り付けて使用するオフセットめがねレンチ
・トルクレンチに取り付けることで、トルクレンチヘッドの入らない狭所へのアクセスも可能にします

ご注意

  • トルクレンチに取り付けて使用する場合、トルク設定を取扱説明書に従って補正した数値で設定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットめがねアダプターセット HFWA310の型番HFWA310のページです。 型番HFWA310に関する仕様情報を記載しております。
オフセットめがねアダプターセット HFWA310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットめがねアダプターセット HFWA310
オフセットめがねアダプター
アダプター
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
メーカーTONETONETONEエスコエスコ中村製作所
通常価格15,7412,800 -2,400 -10,40011,100117,172 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜5日目3日目3日目3日目
種類オフセットめがねアダプターオフセットめがねアダプター交換アダプターアダプターアダプタートルクアナライザー
差込角(mm)9.59.5----
二面幅寸法(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19-----
セット内容FWA3-10、FWA3-11、FWA3-12、FWA3-13、FWA3-14、FWA3-15、FWA3-16、FWA3-17、FWA3-18、FWA3-19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト