17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴンM02型

通常単価(税別)
28,33736,709
税込単価
31,17140,380
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。・ご使用状況に応じて棚を追加したり、...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • キャスター径(mm)
    75
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • 支柱径(mm)
    25
  • 段数(段)
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430、No.4仕上)
  • 材質3
    車輪:ウレタン
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
600
450
459-7541
10500
キャスター金具:スチール
1個
750
450
459-7559
11700
キャスター金具:スチール
1個
750
600
459-7567
14400
キャスター金具:スチール
1個
900
450
459-7575
12900
キャスター金具:スチール
1個
900
600
459-7583
16100
キャスター金具:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,337
( 31,171 )
1日目
30,109
( 33,120 )
1日目
34,295
( 37,725 )
1日目
32,012
( 35,213 )
1日目
36,709
( 40,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
・移動台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430、No.4仕上)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンM02型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴンM02型
ステンレスワゴンMN02型
ステンレスワゴンM20型
ステンレスワゴンM11型
ステンレスワゴンM03型
ステンレスワゴンMN11型
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格28,337-36,939 -39,492 -33,786 -36,238 -41,647 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)800800800800800800
最大積載量(kg/台)808080808080
キャスター径(mm)757575757575
均等積載量(kg/段)505050505050
支柱径(mm)252525252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト