17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常用ルミカライト

通常単価(税別)
377
税込単価
415
通常出荷日:4日目

【特長】・災害時の停電など暗闇で自発光します・袋から出し、容器を軽く折り曲げ振ると発光します【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • 使用推奨環境温度:10~20℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
  • 袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 発光時の色

  • 発光時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

発光時の色

発光時間

最小発注数量
4967574351197
818-4168
高輝度イエロー
約60分
5個
4967574351159
818-4169
イエロー
約10~12時間
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
377
( 415 )
4日目
377
( 415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時の停電など暗闇で自発光します
・袋から出し、容器を軽く折り曲げ振ると発光します
【用途】
・避難時の携帯用ライトとして最適です
【材質】
・容器:ポリエチレン、ポリプロピレン

ご注意

  • 使用推奨環境温度:10~20℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
  • 袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用ルミカライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常用ルミカライト
標示板付ルミカライト
ユニット 蓄光ステッカー
避難口・通路誘導蓄光ステッカー(床面貼用)
避難口・通路誘導標識
ユニット 高輝度蓄光式誘導標識樹脂フレームなしタイプ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3773,4882,3834,991 -1,988 -5,150 -
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
材質(本体)容器:ポリエチレン、ポリプロピレン--合成樹脂--
横(mm)190361360---
縦(mm)14~18122150---
質量(g)50150100.00035.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト