17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

修理用 取替コード

通常単価(税別)
1,999
税込単価
2,199
通常出荷日:1日目

【特長】・電動工具類の電源コードの取り替えに最適です【用途】・電源コードの取り替えに

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 長さ(m)
    5
  • 定格
    125V-12A
  • JANコード
    4954447715019
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    390-1874
  • 電線
    S-VCT3c×0.75mm[[の2乗]]

ご注意

  • コードは束ねたまま使用しないで下さい。発熱し出火・火災の原因となります。

型番:

SYU-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYU-5Aの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
長さ(m)
5
定格
125V-12A
JANコード
4954447715019
質量(g)
600.000
トラスココード
390-1874
電線
S-VCT3c×0.75mm[[の2乗]]

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYU-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999
( 2,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具類の電源コードの取り替えに最適です
【用途】
・電源コードの取り替えに

ご注意

  • コードは束ねたまま使用しないで下さい。発熱し出火・火災の原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理用 取替コードの型番SYU-5Aのページです。 型番SYU-5Aに関する仕様情報を記載しております。
修理用 取替コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修理用 取替コード
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
DC20.0V/2.5Ah替バッテリー(リチウムイオン電池)EA813Y-1
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
交換用バッテリー
インパクト用スイングホルダー マキタ用
メーカー正和電工SK-11エスコエスコエスコSK-11
通常価格1,9991,41426,4383,800 -20,6003,296
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目〜2日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
長さ(m)5-----
定格125V-12A-----
JANコード4954447715019-----
質量(g)600.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト