17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アダプタアッセンブリ

通常単価(税別)
3,8575,593
税込単価
4,2436,152
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用・NBR製オーリングが付属しています【材質...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質1
    チューブ:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    オーリング:NBR
  • ホース長さ(m)
    1
  • 材質3
    アダプタヘッド:ポリアセタール
  • 材質4
    オートジョイント:黄銅、Niメッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合バレル

JANコード

最小発注数量
291-0730
52
PS10S
4560248750021
2個
291-0748
60
PS30S、PS50S
4560248750038
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857
( 4,243 )
1日目
5,593
( 6,152 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用
・NBR製オーリングが付属しています
【材質】
・チューブ:塩化ビニール(PVC)
・オーリング:NBR
・アダプタヘッド:ポリアセタール
・オートジョイント:黄銅、Niメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタアッセンブリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタアッセンブリ
プラスチックニードル
標準ニードル MNシリーズ
STDニードル MNシリーズ
ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ
PTFEニードル
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格3,857-2,500 -2,00014,672 -4,5004,328 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜8日目1日目〜8日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1チューブ:塩化ビニール(PVC)針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:PTFE針:PTFE
材質2オーリング:NBR針基:ポリプロピレン(PP)針基:黄銅、Niメッキ針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)針基:ポリプロピレン
ホース長さ(m)1-----
材質3アダプタヘッド:ポリアセタール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト