17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール ウェルマッキー

通常単価(税別)
4,558
税込単価
5,014
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ巻き取りの自動巻式です・溶解・発火を防止する温度センサーを装備しています【用途】・...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    5
  • 電線太さ (mm2)
    1.25
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 特徴
    自動巻き
  • 温度センサー
  • 質量(g)
    800
  • 定格電流(A)
    6
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125V
  • 電線種
    耐熱コード
  • コンセント仕様形状
    (二相2)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4930510607016
827-5580
1個
4930510607030
827-5581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,558
( 5,014 )
1日目
4,558
( 5,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ巻き取りの自動巻式です
・溶解・発火を防止する温度センサーを装備しています
【用途】
・ギフトやノベルティに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール ウェルマッキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール ウェルマッキー
コードリール 業務用戦力リール
コードリール サンデーレインボーリールミニ
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格4,55821,2926,14026,84338,973 -31,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)5301030-27
電線太さ(mm2)1.2521.25222
電線芯数(C)232333
コンセント定格(kVA)1.8751.81.8751.8-1.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト