17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用掃除機(ULPAフィルタ)

通常単価(税別)
178,966194,162
税込単価
196,863213,578
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します・密閉構造の為接続部から漏れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 特殊用途
    クリーンルーム用
  • 質量(g)
    6800
  • 奥行(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    527
  • 最大真空圧(kPa)
    18
  • 集じん容量(L)
    6.5
  • 消費電力(W)
    850
  • 幅(mm)
    300
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2
  • 材質1
    アルミ製
  • 電源コード長さ(m)
    9
  • 騒音値(dB)
    61
  • パイプ内径(mm)
    32
  • 電源
    単相100V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

RoHS?最小発注数量
4582279171217
147-2992
ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応
6
1個
4582279171224
147-2991
ISO Class4(Fed/STDクラス10)対応
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,966
( 196,863 )
1日目
194,162
( 213,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します
・密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします
・オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます
【材質】
・アルミ製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機(ULPAフィルタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用掃除機(ULPAフィルタ)
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA
VP300用ペーパーバッグ
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格178,966-117,4115,27340,439172,2943,315
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機-その他--
用途乾式乾式----
特殊用途クリーンルーム用-----
質量(g)68006000.090.000448.0007500.0520.000
奥行(mm)390390----

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト