17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロング

通常単価(税別)
4,1424,904特別価格
税込単価
4,5565,394特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・頻繁なフィルター交換に適しており経済的です・樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 適合ハウジング
    1BHE2・1BHS2・1BMT2
  • 質量(g)
    290
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

ろ過精度

(μm)

RoHS?最小発注数量
353-6858
4548623195599
1
6
1個
353-6891
4548623195605
5
6
1個
353-6939
4548623195612
10
6
1個
353-6971
4548623195629
25
6
1個
353-7013
4548623195636
50
6
1個
353-7056
4548623195643
100
6
1個
353-7099
4548623195650
200
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9043,502
( 3,852 )
4日目
4,4683,191
( 3,510 )
1日目
4,4683,191
( 3,510 )
1日目
4,4683,191
( 3,510 )
1日目
4,1423,286
( 3,615 )
1日目
4,4683,191
( 3,510 )
1日目
4,4683,191
( 3,510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頻繁なフィルター交換に適しており経済的です
・樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています
【用途】
・切削・研磨クーラント液のろ過
・樹脂液剤、塗料、インクなどのろ過
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロング
ポリプロピレンフィルターバッグ(SUSリング・ロングタイプ)
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
バッグフィルター シングルタイプ
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンAZUMI(安積濾紙)CUNO
通常価格4,142-8,196 -7,189495,898 -1,428 -65,101 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目8日目1日目〜1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターハウジングフィルターハウジング
適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT21BHE2・1BHS2・1BMT21BHE1・1BHS1・1BMT1---
質量(g)290190130---
材質1ポリエステルろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS304相当)●Oリング:NBR--
よく一緒に購入される商品

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト