17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

リンクチェーン(溶接タイプ)ユニクロメッキ仕上げ

通常単価(税別)
9,19424,484特別価格
税込単価
10,11326,932特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。【用途】・間仕切り・転倒防...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

内長P(mm)

内幅W(mm)

最小発注数量
282-6755
4968462159758
4500
0.49
3.0
21
5
1個
282-6763
4968462159765
8310
0.98
4.0
24
6
1個
282-6771
4968462159772
12000
1.47
4.8
27
7
1個
282-6780
4968462159789
15990
1.96
5.5
30
9
1個
355-7537
4968462159796
22290
2.45
6.5
37
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1946,249
( 6,874 )
1日目
9,8437,378
( 8,116 )
1日目
14,07610,117
( 11,129 )
1日目
18,25713,044
( 14,348 )
4日目
24,48419,080
( 20,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
【用途】
・間仕切り・転倒防止。
【材質】
・スチール
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(溶接タイプ)ユニクロメッキ仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(溶接タイプ)ユニクロメッキ仕上げ
リンクチェーン(未溶接タイプ)
リンクチェーン(未溶接タイプ) スチール
ユニクロビクターチェン 30m
マンテルチェーン スチール製
リンクCタイプ ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格9,194-7,950 -2,437 -3,043 -6,900 -7,012 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質スチールSUS304スチールスチール(ビニコート)SWRM6SUS304
表面処理ユニクロメッキ仕上げ電解研磨ユニクロメッキ仕上げユニクロメッキ仕上げ代用クローム電解研磨
全長(m)30303030--

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト