17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットラック エコラック

通常単価(税別)
2,4205,761
税込単価
2,6626,337
通常出荷日:1日目

【特長】・場所を取らずに、ヘルメットの保管ができます。・取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • アイボリー
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(RPP)
  • 長さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    240
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

マグネット

最小発注数量
6個掛け用(2個掛け用×3個)、壁掛けタイプ
4546721004591
114-2913
1500.000
無し
1個
2個掛け用、壁掛けタイプ
4546721004614
114-2923
500
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,761
( 6,337 )
1日目
2,420
( 2,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を取らずに、ヘルメットの保管ができます。
・取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです。
・横に連結できます。
・他のエコラックとの連結が可能です。
・全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
・再生ポリプロピレン使用でエコマーク認定です。
【用途】
・ヘルメット収納。
【材質】
・再生ポリプロピレン(RPP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットラック エコラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットラック エコラック
ペンホルダー(溝付き型・溝なし型兼用)
バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
シールド面付きバンプキャップ
IDカードホルダー
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格2,420-1,0001,0922,7004,7141,049
通常出荷日1日目9日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプラックその他外装その他帽子その他
アイボリーロイヤルブルーホワイトライト部:赤、取付部:グレー-
材質1再生ポリプロピレン(RPP)POM(ポリアセタール)ポリエチレン(PE)ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート帽体:ポリエチレン(PE)本体:AES樹脂
長さ(mm)55069114-276106
幅(mm)240351037521271
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト