17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ

直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ
通常単価(税別)
219,123240,000
税込単価
241,035264,000
通常出荷日:10日目~15日目

【特長】・モーターの小型化により従来より消費電力がダウンしました・見やすい大型油面計・ワンタッチドレン...

詳細を確認
  • ご使用される地域によりモーター周波数が変わります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
26000.0
850-9639
1個
28000.0
850-9641
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,000
( 264,000 )
15日目
219,123
( 241,035 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの小型化により従来より消費電力がダウンしました
・見やすい大型油面計・ワンタッチドレンバルブ・脱着式ハッチです
・排気弁、ベーンスプリングの材料を改良したため耐久性に優れます
・省エネ対応:モーターの小型化により従来より消費電力をダウン
・使い易さ:見易い大型油面計・ワンタッチドレンバルブ・脱着式ハッチ
・耐久性:排気弁、ベーンスプリングの材料を改良
【用途】
・理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器
・電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置
・その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
【材質】
・スチール
【セット内容】
・エキゾストポート(オイルミストトラップご注文時は付属しません)
・真空ポンプ用オイル(ポンプ本体に封入しております)

ご注意

  • ご使用される地域によりモーター周波数が変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型油回転真空ポンプ ラムダシリーズ
油回転真空ポンプ G-20DA
ロータリーポンプE2Mシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200
オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ
メーカー佐藤真空アルバックEDWARDSアルバック機工ミツミオリオン機械
通常価格219,123-96,000579,70598,880430,000451,128
通常出荷日10日目〜1日目7日目1日目5日目19日目〜
真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形ドライ型ドライ形ドライ形
電源ACACACAC単相AC単相
電圧(V)100100-100200-
到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]-----
電源詳細(V)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト