17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリー機構内蔵エアーリール

通常単価(税別)
29,65532,950
税込単価
32,62136,245
通常出荷日:1日目

【特長】・エアー工具をつけたままで移動ができます・エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です【用途】・建...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 材質1
    ホース:編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
  • 奥行(mm)
    232
  • 高さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    245
  • 取付金具ホース側
    HC-2P 1/4プラグカプラ
  • 取付金具円盤側
    ソケットカプラ2個
  • ホース内径×外径(mm)
    6.5×10.0
  • ホース材質
    ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ホース全長(m)

最小発注数量
4930510314112
838-7226
4900
20
1個
4930510314129
838-7227
5400
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,655
( 32,621 )
1日目
32,950
( 36,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー工具をつけたままで移動ができます
・エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です
【用途】
・建設・建築
・塗装業
・自動車整備
・エアー整備
・各種生産工場
【材質】
・ホース:編糸補強1Bブレード入りポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • リス ST型コンテナ 画像

    岐阜プラスチック工業

    リス ST型コンテナ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー機構内蔵エアーリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリー機構内蔵エアーリール
取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズ
“ナラシマキエアリール”
エアリール
エアリール 自動巻(ソフトホース)
エアリール 自動巻(スタンダードホース)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格29,655-18,943 -28,313 -21,055 -26,004 -25,011 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
材質1ホース:編糸補強1Bブレード入りポリウレタン本体:樹脂-円盤:鋼本体:樹脂本体:樹脂
奥行(mm)232116402-121121
高さ(mm)380381364.5-388388
幅(mm)245302330-312312

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト