17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラウンドOAチェア

  • 種類
    丸型・円型
  • 座幅 (mm)
    390
  • 座高 (mm)
    425~555
  • 材質1
    座部(表):PVC合成皮革
  • 材質2
    座部(裏):不織布
  • 材質3
    脚部:ナイロン
  • 材質4
    キャスター:ナイロン双輪キャスター、シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量 (g)
    5200
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    -
    819-9677
    4902205839194
    1個
    アイボリー
    819-9678
    4902205839200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,726
    ( 19,499 )
    1日目
    11,004
    ( 12,104 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スクールやオフィスでの作業用セカンドチェアとして使用でき、組み立てが簡単です
    ・座面が水拭きできるPVCレザー張り
    【材質】
    ・座部(表):PVC合成皮革
    ・座部(裏):不織布
    ・脚部:ナイロン
    ・キャスター:ナイロン双輪キャスター・シリンダーカバー:ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラウンドOAチェアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラウンドOAチェア
    OHチェア
    ラウンドスツール
    カラフルラウンドチェア
    事務用チェア OA-1105(FG3)BK
    事務用チェア OA-1105(FG3)BU
    メーカーロアスロアスルネセイコウアズワンアイコアイコ
    通常価格11,004-21,4147,328 -23,500 -25,33325,333
    通常出荷日1日目1日目8日目〜1日目6日目19日目
    種類丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型肘なし肘なし
    座幅(mm)390415----
    座高(mm)425~555430~540----
    材質1座部(表):PVC合成皮革背部・座部:ポリエステル----
    材質2座部(裏):不織布脚部:ナイロン----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト