17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZリチウムグリースジャバラ CS760

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AZリチウムグリースジャバラ

販売終了

型番

CS760

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱・耐水・酸化安定性に優れています
・高速ベアリングに性能を発揮します
【用途】
・温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤロープなどの摺動部
【材質】
・主成分:リチウム石けん基グリス

指定中の仕様・寸法情報

ちょう度
No.2
黄褐色
容量(g)
400
JANコード
4960833760860
質量(g)
415
トラスココード
334-9811
材質1
主成分:リチウム石けん基グリス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト