17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG用背面・側面キャスター FG-HCA

FG用背面・側面キャスター【2個入り】

通常単価(税別)
8,9387,878
税込単価
9,8328,666
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・背面だけでなく側面にも取り付けできるようになりました。【仕様】・適合機種:FG/ZG(5段を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • トラスココード
    163-0167
  • 材質1
    キャスター部:ゴム製
  • 質量 (kg)
    0.68

型番:

FG-HCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

使用例

FG-HCAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
トラスココード
163-0167
材質1
キャスター部:ゴム製
質量(kg)
0.68

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-HCA
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9387,878
( 8,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面だけでなく側面にも取り付けできるようになりました。
【仕様】
・適合機種:FG/ZG(5段を除く)
【材質】
・キャスター部:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FG用背面・側面キャスターの型番FG-HCAのページです。 型番FG-HCAに関する仕様情報を記載しております。
FG用背面・側面キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG用背面・側面キャスター
ピカ 朝礼台
側面パンチングパネル
上棚 YUR-A型 背面取付用
作業台キャスターフリーセット
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,938511,482 -7,7658,176 -15,6758,364
通常出荷日8日目1日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品作業用踏台----
トラスココード163-0167-----
材質1キャスター部:ゴム製アルミ合金----
質量(kg)0.68-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト