17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレス水槽
ケニス
ステンレス試験槽
ケニス
ステンレスタンク 容量 約60L~約200L
アズワン
試験槽 ステンレス製 BZ300

試験槽 ステンレス製

通常単価(税別)
48,000
税込単価
52,800
通常出荷日:7日目

【仕様】・ステンレス製の試験槽です。・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただけます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温水槽
  • 内容積(L)
    27
  • 槽内寸法幅 (mm)
    300
  • 槽内寸法奥行 (mm)
    500
  • 槽内寸法高さ (mm)
    200
  • トラスココード
    179-0468
  • 質量(g)
    8100

型番:

BZ300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BZ300の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温水槽
内容積(L)
27
槽内寸法幅(mm)
300
槽内寸法奥行(mm)
500
槽内寸法高さ(mm)
200
トラスココード
179-0468
質量(g)
8100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BZ300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,000
( 52,800 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製の試験槽です。
・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験槽 ステンレス製の型番BZ300のページです。 型番BZ300に関する仕様情報を記載しております。
試験槽 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験槽 ステンレス製
投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ
試験槽 CTB型
試験槽 CTB-24A
試験槽 CTB-3A
試験槽 CTB-12S
メーカーヤマト科学ヤマト科学アズワンヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学
通常価格48,00085,144 -49,000 -72,42549,00059,000
通常出荷日7日目1日目〜8日目8日目8日目8日目
商品タイプ恒温水槽恒温器恒温水槽---
内容積(L)27-----
槽内寸法幅(mm)300-----
槽内寸法奥行(mm)500-----
槽内寸法高さ(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト