17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクトパーツ「ポリネットケース」 FNC-0600-SR

プロテクトパーツ「ポリネットケース」

通常単価(税別)
89,291
税込単価
98,220
通常出荷日:3日目

【特長】・お好みの長さに切断して使用でき、長尺物の梱包が簡単です【材質】・L.D.ポリエチレン(通常焼...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他緩衝材
  • 長さ(m)
    50
  • トラスココード
    812-7553
  • 材質1
    L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)

型番:

FNC-0600-SR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNC-0600-SRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他緩衝材
長さ(m)
50
トラスココード
812-7553
材質1
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNC-0600-SR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,291
( 98,220 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みの長さに切断して使用でき、長尺物の梱包が簡単です
【材質】
・L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクトパーツ「ポリネットケース」の型番FNC-0600-SRのページです。 型番FNC-0600-SRに関する仕様情報を記載しております。
プロテクトパーツ「ポリネットケース」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクトパーツ「ポリネットケース」
エアークッションフィルム
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り
巻きダンボール
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS
メーカーSDC田中アスカユタカメイク川上産業三友産業酒井化学工業
通常価格89,2916,50024,44331,062 -1,7467,594
通常出荷日3日目1日目19日目4日目2日目8日目
商品タイプその他緩衝材気泡緩衝材-気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
長さ(m)50300500.28210-
-----
トラスココード812-7553-----
材質1L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト