17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SF7900 セラミックシールド

通常単価(税別)
3,511
税込単価
3,862
通常出荷日:1日目

【特長】・MIG/MAG溶接プロセス用セラミックドライフィルム保護コーティング剤です。・溶接スパッタの...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 容量(ml)
    400
  • JANコード
    0079340002142
  • 質量(g)
    340
  • トラスココード
    480-1296
  • 材質1
    主成分:窒化ホウ素
  • 使用温度範囲(℃)
    8~93

型番:

1616692
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1616692の仕様・寸法情報

種類
スプレー
容量(ml)
400
JANコード
0079340002142
質量(g)
340
トラスココード
480-1296
材質1
主成分:窒化ホウ素
使用温度範囲(℃)
8~93

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1616692
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,511
( 3,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MIG/MAG溶接プロセス用セラミックドライフィルム保護コーティング剤です。
・溶接スパッタの付着を防止します。
・即硬化、タレ落ちがありません。
・8時間の効果持続が可能です。
【用途】
・スパッタの防止に。
【材質】
・主成分:窒化ホウ素

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF7900 セラミックシールドの型番1616692のページです。 型番1616692に関する仕様情報を記載しております。
SF7900 セラミックシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF7900 セラミックシールド
クリンスパッター E-32
トーチクリーン 21F
αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)
αスパッタクリン(トーチノズル用)
ノズルピカ
メーカーヘンケルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山トラスコ中山ダイヘン
通常価格3,51112,61348,6481,3041,1542,204
通常出荷日1日目9日目3日目1日目1日目8日目
種類スプレーハケ塗りスプレースプレースプレースプレー
-----
容量(ml)400-----
JANコード0079340002142-----
質量(g)340-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト