17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日学 2WAY掲示板 TB-21A TB-21A

日学 2WAY掲示板 TB-21A

通常単価(税別)
30,974
税込単価
34,071
通常出荷日:8日目

【特長】・ピンとマグネットの両方が使える掲示板です【材質】・枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル...

詳細を確認

型番:

TB-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ナイロンフレンチパイル
サイズ(mm)
1800(W)×18.5(D)×900(H)
質量(g)
4300
トラスココード
119-7654
材質1
枠:アルミ
セット内容
吊金具2個
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,974
( 34,071 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンとマグネットの両方が使える掲示板です
【材質】
・枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル
【セット内容】
・吊金具2個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日学 2WAY掲示板 TB-21Aの型番TB-21Aのページです。 型番TB-21Aに関する仕様情報を記載しております。
日学 2WAY掲示板 TB-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日学 2WAY掲示板 TB-21A
2way掲示板 グリーン
2way掲示板 アイボリー
ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ
グリーンクロス ポケット掲示板 A4横×3 A3横×2
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
メーカー日学アズワンアズワンユニットグリーンクロスユニット
通常価格30,97418,136 -18,136 -35,833 -11,8519,987
通常出荷日8日目10日目10日目6日目4日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-フリー掲示板掲示板(標準タイプ)
材質(本体)ナイロンフレンチパイルマグエーススーパー2マグエーススーパー2ビニールレザー(鉄粉入り)防炎ターポリン、軟質ポケット
サイズ(mm)1800(W)×18.5(D)×900(H)-----
質量(g)4300-----
トラスココード119-7654-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト