17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ合金製作業台CLS型 3段

通常単価(税別)
54,83240,893
税込単価
60,31544,982
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ式のため、収納時に場所をとりません・キャスター付で、移動が容易に行えます・踏み面が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    0.75
  • 機能
    キャスター
  • JANコード
    4989247561023
  • トラスココード
    148-9941
  • キャスター
    あり
  • 天板寸法(mm)
    353×253
  • 質量(g)
    9500
  • 材質1
    アルミ合金
  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
    1095×500×95(89)
  • 段数(段)
    3

型番:

CLS-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLS-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.75
機能
キャスター
JANコード
4989247561023
トラスココード
148-9941
キャスター
あり
天板寸法(mm)
353×253
質量(g)
9500
材質1
アルミ合金
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
1095×500×95(89)
段数(段)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLS-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,83240,893
( 44,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式のため、収納時に場所をとりません
・キャスター付で、移動が容易に行えます
・踏み面が広いので、昇降しやすいです
・踏面がクッション性の高い滑り止めゴム付きです
【用途】
・昇降の多い倉庫、工場内作業に
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製作業台CLS型 3段の型番CLS-3Aのページです。 型番CLS-3Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金製作業台CLS型 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製作業台CLS型 3段
アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm
ピカ ワークベンチ
ピカ 小型作業台 DXK型
折りたたみ式作業台 DXR-120
ピカ 移動式足場テレタワー
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格54,83242,61064,97259,971461,729335,129
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目10日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台--
最大使用質量(Kg)150150踏台使用時:150kg、ワークベンチ使用時:25kg150--
天板高さ(m)0.750.50.50.39~0.51--
機能キャスターキャスター----
JANコード4989247561023498924756101649892473180164989247553011--

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト