ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

梱包用OPPテープ

通常単価(税別)
257
税込単価
283
通常出荷日:1日目

【特長】・透明性が高く、貼る場所を選びません【材質】・基材:ポリプロピレン・粘着剤:アクリル系・紙芯:...

詳細を確認

型番:

P82PP31
解除
  • この商品は24個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P82PP31の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.052
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
2.7N/10mm
引張強度
50N/10mm
JANコード
4901860196475
トラスココード
829-1510
質量(g)
150
テープカット条件
カッターが必要
粘着力(N/25mm)
6.75
粘着剤
アクリル系
紙芯
紙芯:再生紙使用

型番リスト

表示件数
型番
P82PP31
最小発注数量
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257
( 283 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性が高く、貼る場所を選びません
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・紙芯:再生紙使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包用OPPテープの型番P82PP31のページです。 型番P82PP31に関する仕様情報を記載しております。
梱包用OPPテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
透明梱包用テープ 313シリーズ
透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)
メーカー積水化学工業nitomsトラスコ中山スリーエムジャパンアズワントラスコ中山
通常価格257329 -359232 -351 -267
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.0520.070.0550.0650.0650.05
テープ幅(mm)485048484848
テープ長さ(m)505050505050
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト