17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機用フィルター・関連用品

通常単価(税別)
64926,945
税込単価
71429,640
通常出荷日:1日目

集塵機用標準フィルター、ファインフィルフィルター及び関連用品(プラスチックシート)です。

ご注意

  • フィルターは水洗いできません。
  • フィルター交換の際は取扱説明書をよくお読みになってから作業を始めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

本体寸法(mm)縦×横×奥行

用途

適合機種と必要数

付属品

内容量

最小発注数量
集塵機PiE、PiH用交換フィルター
4946267420013
756-2624
1500
ポリエステル
Φ220×500
乾いた一般粉体用(粒径10μm程度)
PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)、PiH-30(4個)、PiH-60(8個)
パッキン
1個
1個
集塵機VF-5N用交換フィルター
4946267420051
756-2675
1000
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
375×370×99
乾いた微細粉体用(粒径10μm以下)
VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
パッキン
1個
1個
集塵機IS-15用交換フィルター
4946267420068
756-2683
2700
ポリエステル
Φ348×427
乾いた一般粉体用(粒径10μm程度)
IS-15(1個)
パッキン
1個
1個
集塵機VNA用フィルター補強材
4946267420099
756-2705
100
ポリスチレン
520×410×6
VNAシリーズ専用フィルター補強材
VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)、VNA-120(80個)
-
1個
1個
集塵機VNA(手動振動)用交換フィルター
4946267420105
756-2713
3200
木綿
255×515×500
乾いた一般粉体用(粒径10μm程度)
VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
パッキン、金属枠
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,962
( 16,458 )
1日目
26,945
( 29,640 )
1日目
20,000
( 22,000 )
1日目
649
( 714 )
1日目
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

集塵機用標準フィルター、ファインフィルフィルター及び関連用品(プラスチックシート)です。

ご注意

  • フィルターは水洗いできません。
  • フィルター交換の際は取扱説明書をよくお読みになってから作業を始めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵機用フィルター・関連用品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機用フィルター・関連用品
集塵機用フィルター
MZ-10/15/30用 二次フィルター(3枚入り)
ダストエクストラクター用エアホース
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
溶接ヒューム用集じん機SETシリーズ 無接点タイマーコントロールシステム/IE3モータータイプ
メーカーアマノアマノアマノスリーエムジャパン淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格649-11,0003,50452,33974,951 -810,392 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目5日目〜18日目
商品タイプ関連商品集じん機関連商品関連商品集じん機集じん機
その他オプションオプションオプションオプション--
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト