17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RTVシリコーンスプレー FC-112

RTVシリコーンスプレー

通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:4日目

【特長】・塗布対象物表面にシリコーンゴムの保護絶縁被膜ができます。【用途】・電子部品の絶縁腐蝕防止・機...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4560174200263
  • 質量(g)
    291
  • トラスココード
    732-1953
  • 材質1
    ●シリコーンゴム
  • タイプ
    シリコーンゴムの保護皮膜
  • 使用温度範囲(℃)
    -55℃~200℃
  • 容量(ml)
    300

型番:

FC-112
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-112の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4560174200263
質量(g)
291
トラスココード
732-1953
材質1
●シリコーンゴム
タイプ
シリコーンゴムの保護皮膜
使用温度範囲(℃)
-55℃~200℃
容量(ml)
300
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-112
RoHS?最小発注数量
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布対象物表面にシリコーンゴムの保護絶縁被膜ができます。
【用途】
・電子部品の絶縁腐蝕防止
・機器や電気設備の耐水、耐湿、絶縁、防塵、防錆付与
【材質】
・●シリコーンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RTVシリコーンスプレーの型番FC-112のページです。 型番FC-112に関する仕様情報を記載しております。
RTVシリコーンスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RTVシリコーンスプレー
耐熱ペイントコート
コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS
プラスチック用プライマー
木部用プライマー
カラー下げ缶 赤
メーカーファインケミカルジャパン呉工業ABC商会アサヒペンアサヒペンハンディ・クラウン
通常価格2,5601,31425,737964 -821 -515
通常出荷日4日目1日目8日目2日目〜1日目〜4日目
透明ブラック透明その他透明レッド
JANコード4560174200263-----
質量(g)291-----
トラスココード732-1953-----
材質1●シリコーンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト