ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナフロンペースト TOMBO No.9400

ナフロンペースト TOMBO No.9400 9400-65CC
通常単価(税別)
7,503
税込単価
8,253
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイントシートガスケットや樹脂ガスケット等のシール性能を向上させる補助材です・ふっ素樹脂の...

詳細を確認
  • ガスケットペーストはガスケットの補助材で単体では御使用出来ません。
  • ガスシール性能向上にはガスケット内側端面にも塗布して下さい。

型番:

9400-65CC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9400-65CCの仕様・寸法情報

種類
関連部品
JANコード
4975989500352
トラスココード
283-0345
質量(g)
100
材質1
ふっ素樹脂(PTFE)
内容量(cc)
65
RoHS?
6

商品情報

製品仕様

型番種類トラスココード
9400-65CC関連部品283-0345

型番リスト

表示件数
型番
9400-65CC
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,503
( 8,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントシートガスケットや樹脂ガスケット等のシール性能を向上させる補助材です
・ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです
・耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです
【用途】
・各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
・PTFE系ガスケットに適したペースト
【材質】
・ふっ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • ガスケットペーストはガスケットの補助材で単体では御使用出来ません。
  • ガスシール性能向上にはガスケット内側端面にも塗布して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロンペースト TOMBO No.9400の型番9400-65CCのページです。 型番9400-65CCに関する仕様情報を記載しております。
ナフロンペースト TOMBO No.9400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンペースト TOMBO No.9400
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE
TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン
TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン
TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン
TOMBO No.9033 ナフロンファイバーパッキンーT
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格7,50311,5768,576 -6,612 -7,005 -9,491 -
通常出荷日1日目18日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類関連部品シールガスケットグランドパッキンシールパッキン-グランドパッキン
JANコード4975989500352-----
トラスココード283-0345115-1419----
-
質量(g)100520----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト