17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αボウセイノンガススプレー ノズル付 ECO-AR-S

αボウセイノンガススプレー ノズル付

通常単価(税別)
1,453
税込単価
1,598
通常出荷日:1日目

【特長】・容器内で圧力がかかった状態にないため、外気温度での圧力の変化による爆発などのリスクが低減され...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    工作機械 / 金型
  • JANコード
    4989999569087
  • トラスココード
    819-8993
  • タイプ
    ノズル付
  • 容量(ml)
    350
  • 質量(g)
    380
  • 容器タイプ
    ノンガスタイプ
  • 原液量(ml)
    350
  • 材質1
    主成分:鉱物油、防錆添加剤
  • 淡褐色

型番:

ECO-AR-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αボウセイノンガススプレー ノズル付 取扱説明書-1αボウセイノンガススプレー ノズル付 取扱説明書-2

ECO-AR-Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工作機械 / 金型
JANコード
4989999569087
トラスココード
819-8993
タイプ
ノズル付
容量(ml)
350
質量(g)
380
容器タイプ
ノンガスタイプ
原液量(ml)
350
材質1
主成分:鉱物油、防錆添加剤
淡褐色
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-AR-S
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453
( 1,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内で圧力がかかった状態にないため、外気温度での圧力の変化による爆発などのリスクが低減されます。エアゾール製品と比較すると安全で環境に優しい製品です。
・水置換性があるため、水滴の上から噴射した場合でも水滴を押しのけて防錆皮膜を作ります。また、油焼け抑制にも効果的です。
・油膜の除去は、溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。油膜の除去は、溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
・ガスを使用していないため、容器と同容量の充填が可能です。原液量は350mlとなり、エアゾールタイプALP-AR(原液量100ml)の3.5本分とお得です。
【用途】
・金型加工後の防錆。
・機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
・精密機械部品の防錆。
・帯鋼の防錆。
【材質】
・主成分:鉱物油、防錆添加剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αボウセイノンガススプレー ノズル付の型番ECO-AR-Sのページです。 型番ECO-AR-Sに関する仕様情報を記載しております。
αボウセイノンガススプレー ノズル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml
防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
α防錆(ボウセイ)スプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4532,7771,1151,4792,410909 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目〜
種類スプレースプレー液体スプレー液体スプレー
用途工作機械 / 金型金型 / 自動車部品 / 自転車--工作機械 / 金型 / その他金型
JANコード49899995690874989999569148----
トラスココード819-8993819-8994220-9063123-0808220-9233-
タイプノズル付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト