17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水切りネット排水口用 U78K

水切りネット排水口用【35個入り】

通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダートな水切りネットです。【材質】・低密度ポリエチレン(LLDPE)

詳細を確認
  • トラスココード
    137-1830
  • JANコード
    4902393425735
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 横(mm)
    280
  • 縦(mm)
    250

型番:

U78K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (35個入り)

製品仕様

型番トラスココード質量(g)
U78K137-1830105.000

U78Kの仕様・寸法情報

トラスココード
137-1830
JANコード
4902393425735
質量(g)
105.000
材質1
低密度ポリエチレン(LLDPE)
横(mm)
280
縦(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
U78K
最小発注数量
1パック

35個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダートな水切りネットです。
【材質】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りネット排水口用の型番U78Kのページです。 型番U78Kに関する仕様情報を記載しております。
水切りネット排水口用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所の流しの排水
5
満足度:5.0
流し台の排水口がそのままだと、色々と流されて詰まるので、手間ですがこれを使用しました。 たまに交換しないといけませんが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りネット排水口用
口紐付き麻袋 TABシリーズ
業務用ポリ袋 トラスコ中山
業務用ポリ袋 特大
ドラム缶用 内袋
業務用ポリ袋 70L 透明
メーカー日本サニパックトラスコ中山トラスコ中山ワタナベ工業トラスコ中山アズワン
通常価格1497,921 -701 -7365,954 -14,070
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
ベージュ透明その他透明透明
トラスココード137-1830-----
JANコード4902393425735-----
質量(g)105.000-----
材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト