17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

正角型扁平缶

通常単価(税別)
2,2842,818
税込単価
2,5123,100
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です・積み重ね可能です・食品...

詳細を確認
  • グレー
  • 中栓
    あり
  • 材質3
    パッキン:発泡ポリエチレン

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

奥行(mm)

口径(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

目盛間隔(ml)

パッキン

RoHS?最小発注数量
10
353-8460
4947592020626
707
本体、キャップ:ポリエチレン(PE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
積み重ね可能
215
44
300
210
-
なし
6
4個
20
353-8401
4947592004800
1460
本体、キャップ:発泡ポリエチレン(PE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
遮光性
265
50
385
265
-
あり
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284
( 2,512 )
1日目
2,818
( 3,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です
・積み重ね可能です
・食品に使用できます
・オプションでキャップロートがあります(対象品番:0839)
【用途】
・液体の保存・保管に
【材質】
・本体、キャップ:ポリエチレン(PE)
・中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
・パッキン:発泡ポリエチレン

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正角型扁平缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正角型扁平缶
片口扁平缶 グレー 20L
ポリエチレン容器 (ソケット付)
扁平缶広口コック付
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格2,284-2,6395,481 -5,363 -7,0162,553 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
グレーグレー乳白色乳白色--
中栓ありありなしなしなしなし
材質3パッキン:発泡ポリエチレン---コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト