17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートグリースマシンガン

通常単価(税別)
18,196
税込単価
20,016
通常出荷日:1日目

【特長】・生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガ...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター関連品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4945831005793
  • トラスココード
    828-0178
  • 質量(g) (g)
    2100.0
  • 材質1
    スチール
  • 最大圧力 (Mpa)
    28
  • 全長 (mm)
    438
  • 吐出量(cc/min)
    310
  • 油槽径 (mm)
    60.5
  • 容量(cc)
    420
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 使用エア圧
    0.3~0.7MPa

型番:

AMG-400N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AMG-400Nの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831005793
トラスココード
828-0178
質量(g)(g)
2100.0
材質1
スチール
最大圧力(Mpa)
28
全長(mm)
438
吐出量(cc/min)
310
油槽径(mm)
60.5
容量(cc)
420
ノズル接続ねじ
Rc1/8
使用エア圧
0.3~0.7MPa
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMG-400N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,196
( 20,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです
・作業の効率が大幅アップします
・グリスは蛇腹カートリッジ式です
・グリス残量のチェックも簡単です
・420ccカートリッジグリス専用です
【用途】
・グリース給脂用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートグリースマシンガンの型番AMG-400Nのページです。 型番AMG-400Nに関する仕様情報を記載しております。
オートグリースマシンガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートグリースマシンガン
グリースロックカプラー
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
高圧マイクロホース
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧マイクロホースセット
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格18,1965,90370,0006,492 -6,52913,297
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガンルブリケーター関連品グリスガンルブリケーター関連品
その他オプションオプション---オプション
JANコード494583100579349458310058234945831006639-49458310013514945831005847
トラスココード828-0178854-9168159-7397-273-7094854-9170
質量(g)(g)2100.01003200-1300600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト