17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 固定ブロックヨコ型 Y-50

ステンレス 固定ブロックヨコ型

通常単価(税別)
9,161
税込単価
10,077
通常出荷日:7日目

【特長】・柱や壁面・床面等に固定できる滑車です・2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろし...

詳細を確認
  • JANコード
    4982970097005
  • トラスココード
    849-3225
  • 使用荷重(kN)
    1.47
  • B(mm)
    52
  • D(mm)
    15
  • L(mm)
    98
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • A(mm)
    36
  • F(mm)
    36

型番:

Y-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-50の仕様・寸法情報

JANコード
4982970097005
トラスココード
849-3225
使用荷重(kN)
1.47
B(mm)
52
D(mm)
15
L(mm)
98
質量(g)
300
材質1
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
A(mm)
36
F(mm)
36

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,161
( 10,077 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱や壁面・床面等に固定できる滑車です
・2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます
【用途】
・ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ+引張り作業に
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 固定ブロックヨコ型の型番Y-50のページです。 型番Y-50に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 固定ブロックヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 固定ブロックヨコ型
ヒネリシャックル(ステンレス製)
ブロック連結シャックル 溶接タイプ
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)
ステンレス 沈みシャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所大洋製器工業大洋製器工業水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9,161994900 -1,673 -3,674 -505 -
通常出荷日7日目1日目5日目5日目1日目1日目〜
JANコード49829700970054982970411450----
トラスココード849-3225204-7212----
使用荷重(kN)1.471.67----
B(mm)5212----
D(mm)156----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト