ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプシステム用キャスター自在式

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    差し込み式キャスター
  • ホイール径 (mm)
    75
  • JANコード
    4537186040460
  • トラスココード
    787-9113
  • 質量(g)
    395
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    車輪:エラストマー
  • 許容荷重(kgf)
    56.1
  • 車輪径(mm)
    75
  • 車輪幅(mm)
    27
  • 取付高(mm)
    101
  • 適合機種
    標準パイプ

型番:

SGR75CTP
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    SGR75CTPの仕様・寸法情報

    本体/オプション
    オプション
    詳細タイプ
    差し込み式キャスター
    ホイール径(mm)
    75
    JANコード
    4537186040460
    トラスココード
    787-9113
    質量(g)
    395
    材質1
    金具:スチール
    材質2
    車輪:エラストマー
    許容荷重(kgf)
    56.1
    車輪径(mm)
    75
    車輪幅(mm)
    27
    取付高(mm)
    101
    適合機種
    標準パイプ
    RoHS?
    6

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SGR75CTP
    RoHS?最小発注数量
    6
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,720
    ( 1,892 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主に軽荷重用のキャスターで差し込みタイプです。
    ・スペーシアパイプに簡単に差し込みができ、軽量でクッション性・磨耗性に優れたエラストマー車輪を採用、自在・固定の用途に合わせ設計できるキャスターです。
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・車輪:エラストマー

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプシステム用キャスター自在式の型番SGR75CTPのページです。 型番SGR75CTPに関する仕様情報を記載しております。
    パイプシステム用キャスター自在式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプシステム用キャスター自在式
    コンテナケース台車
    シューター(2列3段)
    管理ボード(棚付)
    メタルジョイント用ナット
    ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト
    メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
    通常価格1,72024,800101,63943,07446158
    通常出荷日1日目1日目8日目8日目4日目5日目
    本体/オプションオプション本体本体本体オプションオプション
    詳細タイプ差し込み式キャスター----内キャップ
    ホイール径(mm)75-----
    JANコード45371860404604537186050568----
    トラスココード787-9113420-3569460-1394460-1327105-5893210-9978
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました