ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルジョイント用ナット M6N

メタルジョイント用ナット

型番:

M6N
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    M6Nの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業台アタッチメント
    本体/オプション
    オプション
    トラスココード
    105-5893
    質量(g)
    2.4
    材質1
    スチール(三価クロメート処理)
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M6N
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46
    ( 51 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルジョイント用ナットです(単品)です
    【用途】
    ・メタルジョイント用ナット
    【材質】
    ・スチール(三価クロメート処理)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルジョイント用ナットの型番M6Nのページです。 型番M6Nに関する仕様情報を記載しております。
    メタルジョイント用ナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルジョイント用ナット
    パイプシステム用キャスター自在式
    シューター(2列3段)
    管理ボード(棚付)
    コンテナケース台車
    ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ ホワイト
    メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
    通常価格461,720101,63943,07424,800158
    通常出荷日4日目1日目8日目8日目1日目5日目
    商品タイプ作業台アタッチメント-パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台作業台アタッチメント
    本体/オプションオプションオプション本体本体本体オプション
    トラスココード105-5893787-9113460-1394460-1327420-3569210-9978
    質量(g)2.439558500.016600.090004
    材質1スチール(三価クロメート処理)金具:スチールAAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました