17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス ダブルクリップ WCP-2S

ステンレス ダブルクリップ

通常単価(税別)
1,584
税込単価
1,742
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します【用途】・六角穴付き止めね...

詳細を確認
  • ねじ径
    M6
  • レンチサイズ
    3mm
  • D(mm)
    12
  • L(mm)
    13
  • JANコード
    4982970044757
  • 質量(g)
    8
  • トラスココード
    849-3149
  • 材質1
    材質:ステンレス(SUS304)/仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 適合ワイヤ径(mm)
    2

型番:

WCP-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCP-2Sの仕様・寸法情報

ねじ径
M6
レンチサイズ
3mm
D(mm)
12
L(mm)
13
JANコード
4982970044757
質量(g)
8
トラスココード
849-3149
材質1
材質:ステンレス(SUS304)/仕上げ:バレル研磨仕上げ
適合ワイヤ径(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCP-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,584
( 1,742 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス ダブルクリップの型番WCP-2Sのページです。 型番WCP-2Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ダブルクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ダブルクリップ
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)
ダブルクリップ(1個=1袋)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
シングルクリップ
KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所エスコトラスコ中山コンドーテック
通常価格1,5849581,461 -1,170 -1,586 -46 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目〜5日目
ねじ径M6M3----
レンチサイズ3mm1.5mm----
D(mm)126.5----
L(mm)135.5----
JANコード49829700447574982970421862----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト