17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス シングルワイヤークリップ(SWC-3) SWC-3

ステンレス シングルワイヤークリップ(SWC-3)

通常単価(税別)
197
税込単価
217
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤを現場加工できます【用途】・ワイヤロープの端末加工に【材質】・ステンレス(SUS304...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • W(mm)
    15
  • ねじ径
    M4
  • L(mm)
    17
  • JANコード
    4982970061372
  • 質量(g)
    6
  • トラスココード
    849-2884
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 適合ワイヤ径(mm)
    2
  • 適合ロープ径(mm)
    2
  • 商品タイプ詳細
    シングルワイヤークリップ

型番:

SWC-3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWC-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
W(mm)
15
ねじ径
M4
L(mm)
17
JANコード
4982970061372
質量(g)
6
トラスココード
849-2884
材質1
ステンレス(SUS304)
適合ワイヤ径(mm)
2
適合ロープ径(mm)
2
商品タイプ詳細
シングルワイヤークリップ

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWC-3
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197
( 217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを現場加工できます
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス シングルワイヤークリップ(SWC-3)の型番SWC-3のページです。 型番SWC-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス シングルワイヤークリップ(SWC-3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス シングルワイヤークリップ(SWC-3)
ステンレス ダブルクリップ
ステンレス シングルクリップ(ねじ径M3)
ステンレス(SUS304)シングルワイヤークリップ
ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
ステンレス ダブルワイヤークリップ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所エスコ水本機械製作所
通常価格1971,584958187 -867 -278 -
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
W(mm)15-----
ねじ径M4M6M3---
L(mm)17135.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト