17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESK用補助手すり HE-900 HE-900

ESK用補助手すり HE-900

通常単価(税別)
37,52434,477
税込単価
41,27637,925
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ESK足場台用補助手すりです。・仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    補助手すり
  • トラスココード
    119-9066
  • 適合機種
    ESK用
  • 質量(g)
    5200
  • 材質1
    アルミ
  • JANコード
    4984842559963

型番:

HE-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
補助手すり
トラスココード
119-9066
適合機種
ESK用
質量(g)
5200
材質1
アルミ
JANコード
4984842559963

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HE-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,52434,477
( 37,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ESK足場台用補助手すりです。・仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESK用補助手すり HE-900の型番HE-900のページです。 型番HE-900に関する仕様情報を記載しております。
ESK用補助手すり HE-900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESK用補助手すり HE-900
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
足場台 飛龍 セーフティガード
コンステージ 移動式室内足場
足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格37,52418,19212,315383,23529,592 -40,211 -
通常出荷日4日目4日目2日目6日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ
その他オプションオプション----
仕様1補助手すりアウトリガー---折りたたみ式
トラスココード119-9066114-1027463-4268851-5192--
適合機種ESK用"勇馬""楽駝"----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト