17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘルメットクリップ【4個入り】

通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:1日目

【特長】・バンド固定クリップでヘッドバンドをヘルメットにしっかりと固定します【用途】・現場作業用LED...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975364260789
  • トラスココード
    149-4926
  • 奥行(mm)
    10
  • 高さ(mm)
    43
  • 適合機種
    タジマLEDヘッドライト全種
  • 品名
    LEDヘルメットクリップ
  • 幅(mm)
    12
  • 質量(g)
    2
  • 材質1
    ナイロン6

型番:

LE-ZC1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

LE-ZC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4975364260789
トラスココード
149-4926
奥行(mm)
10
高さ(mm)
43
適合機種
タジマLEDヘッドライト全種
品名
LEDヘルメットクリップ
幅(mm)
12
質量(g)
2
材質1
ナイロン6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-ZC1
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンド固定クリップでヘッドバンドをヘルメットにしっかりと固定します
【用途】
・現場作業用LEDヘッドライト
【材質】
・PA6

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘルメットクリップの型番LE-ZC1のページです。 型番LE-ZC1に関する仕様情報を記載しております。
LEDヘルメットクリップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ヘッドライト固定用
4
満足度:4.0
現在使用しているヘルメットにジャストフィットして 固定が安定している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘルメットクリップ
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDセフ着脱式ライト
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
建築向けLEDヘッドライト Dシリーズ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格38810,0853,5205,8865,3673,493
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他ヘッドライトヘッドライト-ヘッドライトヘッドライト
その他オプション-----
シルバーゴールド黒金ゴールド黒/金
JANコード49753642607894975364265302-4975364267177--
トラスココード149-4926195-1419-417-0728--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト