17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース"プレクシーケース"

通常単価(税別)
1,8552,960
税込単価
2,0413,256
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。・備品や部品の整理整頓に最適です。・ト...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

容量(L)

収納目安

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
320
420
210
280×375×170
4904746058560
444-8880
15
B4用紙、DVD31枚またはCD72枚
1.373
1個
10
4個
360
450
210
320×405×170
4904746058577
444-8898
21
B4ファイル・DVD31枚またはCD72枚ファイル セーター約5枚・トレーナー約7枚
1.573
-
6
4個
300
400
180
261×356×140
4904746058553
444-8901
12
A4ファイル、DVD28枚またはCD54枚
1.102
1個
10
1個
260
370
180
223×327×140
4904746058546
793-1581
10
A4用紙 DVD約21枚、CD約47枚
0.93
-
10
4個
240
320
150
204×278×110
4904746058539
793-1590
6
B5用紙 ポロシャツ約3枚
0.727
-
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
2日目
2,960
( 3,256 )
2日目
2,496
( 2,746 )
4日目
2,296
( 2,526 )
4日目
1,855
( 2,041 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。
・備品や部品の整理整頓に最適です。
・トレーナーが約7枚収納できます。
・セーターなら約5枚収納できます。
【材質】
・天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース"プレクシーケース"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース"プレクシーケース"
たっぷり収納ケース ワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L
木製天板ストッカー550
プレクシーケース オールクリア
収納ケース クリアボックス
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬アイリスオーヤマ
通常価格1,855-5,2956,8266,4441,618 -1,434 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目4日目1日目1日目〜
種類引き出し式収納ケース引き出し式収納ケースバックル式コンテナ引き出し式収納ケース--
ふた----
クリアナチュラルホワイトクリアホワイトオールクリアクリア/ホワイト
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
帯電防止・導電性----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト