ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネットフック

型番:

B-2256
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-2256の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
トラスココード
378-9730
W(mm)
30
ねじ径
M6
A(mm)
20
B(mm)
52
D(mm)
5.2
L(mm)
115
S(mm)
18
T(mm)
2
JANコード
4982970422562
質量(g)
35
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:レル研磨仕上げ
L1(mm)
63
R(mm)
9
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
B-2256
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています
【用途】
・防鳥ネット取り付けなどに
・壁紙・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットフックの型番B-2256のページです。 型番B-2256に関する仕様情報を記載しております。
ネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットフック
ネットフック NFタイプ
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)
ステンレス Sカンフック
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格952720 -856 -2,108 -630 -1,714 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
種類カラビナ・スナップフック-ターンバックルターンバックルカラビナ・スナップフックターンバックル
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし---ダブルフック-
トラスココード378-9730-----
W(mm)30-----
ねじ径M6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト