ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス コの字クランプ

ステンレス コの字クランプ KC-40
通常単価(税別)
7,6615,531
税込単価
8,4276,084
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・引っ掛け用リングが二方向にあります。【用途】・H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに。...

詳細を確認
  • 縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。

型番:

KC-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-40の仕様・寸法情報

トラスココード
849-3323
W(mm)
40
ねじ径
M12
A(mm)
30
B(mm)
65
d(mm)
35
D(mm)
8
H(mm)
20
L(mm)
44
T(mm)
9
JANコード
4982970106806
質量(g)
623
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ
C(mm)
7
E(mm)
50

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
KC-404982970106806849-3323623材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
KC-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6615,531
( 6,084 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ掛け用リングが二方向にあります。
【用途】
・H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス コの字クランプの型番KC-40のページです。 型番KC-40に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス コの字クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス コの字クランプ
ステンレス 角ターンバックルプール用
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)
枠式ターンバックルA&A
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格7,6614,662-5558882,207
通常出荷日4日目2日目お見積り2日目1日目1日目
トラスココード849-3323849-3000378-9012849-0712-205-0289
W(mm)40146014-14
ねじ径M12W3/8---W3/16
A(mm)30803015-40
B(mm)65136120--55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト