ファクトリーサプライ用品技術窓口



| 型番 | 容量(ml) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| TVDS-12 | 12 | 44 | 44 | 9 |
| TVDS-100 | 100 | 80 | 80 | 23 |
【特長】
・皿隅を丸くしてありますので、液残りや残留物の心配がなく使用できます。
・秤量の後は、2方を挟むことでロートとしても使用できます。
・ピンセットでつかみやすい形状です。
【用途】
・秤量皿、ロートとして。
【材質】
・ポリスチレン(PS)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000
0通常価格(税別):54,435円~

島津製作所
上皿天びん UPシリーズ(Yシリーズ 大皿最小表示0.01g)
0通常価格(税別):118,750円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ
0通常価格(税別):8,695円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~