17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)

通常単価(税別)
131,400100,231
税込単価
144,540110,254
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来より高輝度なラインを照射します。・ジンバル式に比べ振動、揺れに対して安定した整準が可能な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×4本(付属)
  • JANコード
    3165140830881
  • トラスココード
    768-1267
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    136
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 精度 (mm)
    ±1mm/10m
  • 保護等級
    IP54
  • 自動補正範囲
    ±3°

型番:

GLL8-40ESET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLL8-40ESETの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
JANコード
3165140830881
トラスココード
768-1267
高さ(mm)
210
幅(mm)
136
質量(g)
2400
材質1
ABS樹脂
精度(mm)
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLL8-40ESET
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,400100,231
( 110,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来より高輝度なラインを照射します。
・ジンバル式に比べ振動、揺れに対して安定した整準が可能な電子整準式です。
・圧倒的にコンパクトな電子整準方式レーザー墨出器です。
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・レーザー墨出器本体
・受光器:LR5
・三脚:BT150-5/8
・受光器ホルダー
・レーザーメガネ(BL-GLASS)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)の型番GLL8-40ESETのページです。 型番GLL8-40ESETに関する仕様情報を記載しております。
レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨)
レーザー距離計 GLM30-23
レーザー距離計 GLM50-23G
クロスラインレーザー QUIGOPLUS
クロスラインレーザー
レーザー墨出し器(受光器別売)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格131,40010,10319,40110,35012,78182,800
通常出荷日1日目2日目1日目4日目4日目6日目
商品タイプレーザー墨出器-レーザー距離計---
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)単4アルカリ乾電池2本単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)単4アルカリ乾電池×2本単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー単三アルカリ乾電池4本
JANコード316514083088140599526444484059952524627405995264794440534232442364059952577562
トラスココード768-1267576-5051253-0593592-4785576-5044219-4716
高さ(mm)2101001196587-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト