17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴンM03型

通常単価(税別)
36,23848,831
税込単価
39,86253,714
通常出荷日:5日目

【特長】・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。・ご使用状況に応じて棚を追加したり、...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • キャスター径(mm)
    75
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • 支柱径(mm)
    25
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 材質3
    車輪:ウレタン

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
600
450
459-7591
13600
本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
キャスター金具:スチール
1個
750
450
459-7605
15400
本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
キャスター金具:スチール
1個
750
600
459-7613
19400
本体:ステンレス(SUS430)、No.4仕上
キャスター金具:スチール
1個
900
450
459-7621
17200
本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
キャスター金具:スチール
1個
900
600
459-7630
21900
本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
キャスター金具:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,238
( 39,862 )
5日目
38,919
( 42,811 )
5日目
45,175
( 49,693 )
5日目
41,801
( 45,981 )
5日目
48,831
( 53,714 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
・移動台として。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)●No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • スチール製 75φウレタン車車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンM03型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワゴンM03型
ステンレスワゴンMN03型
ステンレスワゴンM20型
ステンレスワゴンM11型
ステンレスワゴンM02型
ステンレスワゴンMN11型
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格36,238-48,204 -39,492 -33,786 -28,337 -41,647 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
高さ(mm)800800800800800800
最大積載量(kg/台)808080808080
キャスター径(mm)757575757575
均等積載量(kg/段)505050505050
支柱径(mm)252525252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト