17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラステープ

通常単価(税別)
2,654
税込単価
2,919
通常出荷日:1日目

【特長】・シーラー用部品・ヒーターとフレームの絶縁に【材質】・ふっ素樹脂・ガラス繊維

  • 商品タイプ
    シーラー用オプション
  • JANコード
    4573135211369
  • トラスココード
    836-3995
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    フッ素樹脂、ガラス繊維
  • 厚さ(mm)
    0.13
  • 品名
    シーラー用ガラステープ
  • 幅(mm)
    13

型番:

39411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

39411の仕様・寸法情報

商品タイプ
シーラー用オプション
JANコード
4573135211369
トラスココード
836-3995
質量(g)
20
材質1
フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)
0.13
品名
シーラー用ガラステープ
幅(mm)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
39411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654
( 2,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーラー用部品
・ヒーターとフレームの絶縁に
【材質】
・ふっ素樹脂・ガラス繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラステープの型番39411のページです。 型番39411に関する仕様情報を記載しております。
ガラステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラステープ
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
電動シーラー(溶着専用タイプ)
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格2,654231,680 -270,395184,074 -75,000 -219,533
通常出荷日1日目4日目18日目4日目〜4日目18日目
商品タイプシーラー用オプション-----
JANコード4573135211369-4573135150361--4573135150330
トラスココード836-3995-836-3975--836-3974
質量(g)20-19000.0--15000.0
材質1フッ素樹脂、ガラス繊維鋳物鋳物鋳物鋳物鋳物
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト