ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルセット5L・10L用フタ付 2043N

ノズルセット5L・10L用フタ付

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:1日目

【特長】・両口扁平缶5・10L専用ノズルです(対象品番:0205、0206)【用途】・液体の排出に【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ノズルセット5L・10L用フタ付
  • 内径 (mm)
    50
  • 乳白色
  • トラスココード
    177-0458
  • JANコード
    4947592120432
  • 質量(g)
    59.500
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 口径(mm)
    60(外径)
  • 耐熱温度 (℃)
    80(中栓・パッキンは60)
  • フタ色
    乳白色

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 対象製品以外には取り付けられません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
  • 各寸法には許容差があります。

型番:

2043N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2043Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ノズルセット5L・10L用フタ付
内径(mm)
50
乳白色
トラスココード
177-0458
JANコード
4947592120432
質量(g)
59.500
材質1
ポリエチレン(PE)
口径(mm)
60(外径)
耐熱温度(℃)
80(中栓・パッキンは60)
フタ色
乳白色
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2043N
RoHS?最小発注数量
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両口扁平缶5・10L専用ノズルです(対象品番:0205、0206)
【用途】
・液体の排出に
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 対象製品以外には取り付けられません。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
  • 各寸法には許容差があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズルセット5L・10L用フタ付の型番2043Nのページです。 型番2043Nに関する仕様情報を記載しております。
ノズルセット5L・10L用フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました