17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バレルキャップ【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464

【特長】・バレル保管時の液漏れを防止します・吐出する材料を入れるバレルのフタと...

詳細情報を確認する

型番:

TC10N/50
解除
    数量:
    パック (50個入り)

    TC10N/50の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    トラスココード
    855-5988
    質量(g)
    45.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合バレル
    PS10S
    JANコード
    4560248754890
    品名
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC10N/50

    その他

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    適合バレル

    JANコード

    品名

    最小発注数量
    オプション
    855-5988
    45.000
    ポリプロピレン(PP)
    PS10S
    4560248754890
    -
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,331
    ( 1,464 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バレル保管時の液漏れを防止します
    ・吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します
    ・バレルの上部に取り付ける保管用キャップです
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バレルキャップの型番TC10N/50のページです。 型番TC10N/50に関する仕様情報を記載しております。
    バレルキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バレルキャップ
    S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)
    S型バレル
    チップキャップ
    ヘッドキャップ
    岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
    メーカー岩下岩下岩下岩下武蔵エンジニアリング岩下
    通常価格1,3316,0214,643 -2,4002,750 -1,812
    通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました