17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップキャップ【50個入り】

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【特長】・材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    836-3239
  • 質量(g)
    37
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 適合バレル
    S型バレル共通
  • JANコード
    4560248754814

型番:

TC02-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TC02-2の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
836-3239
質量(g)
37
材質1
ポリエチレン
適合バレル
S型バレル共通
JANコード
4560248754814

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC02-2
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップキャップの型番TC02-2のページです。 型番TC02-2に関する仕様情報を記載しております。
チップキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップキャップ
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
PTFEニードル
バレルスタンド SS04 Ver.3
ディスペンサコントローラー 標準タイプ
STDニードル MNシリーズ
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格2,4001,8124,328 -4,65884,07614,672 -
通常出荷日1日目1日目8日目4日目18日目8日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
トラスココード836-3239855-5989-194-8203819-8972-
質量(g)3796.00068.0002801400280
材質1ポリエチレンポリプロピレン(PP)針:PTFE--針:ステンレス(SUS304)
適合バレルS型バレル共通PS30S、PS50S----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト