ファクトリーサプライ用品技術窓口

αクリーナーノンガススプレー ノズル付 ECO-CL-S

αクリーナーノンガススプレー ノズル付

通常単価(税別)
1,583
税込単価
1,741
通常出荷日:1日目

【特長】・容器内で圧力がかかった状態にないため、外気温度での圧力の変化による爆発などのリスクが低減され...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4989999569094
  • トラスココード
    819-8999
  • タイプ
    ノズル付
  • 容量(ml)
    350
  • 質量(g)
    340
  • 材質1
    主成分:溶剤
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    47
  • 容量(L)
    0.35
  • 原液量(ml)
    350
  • 透明
  • 主成分
    溶剤

ご注意

  • 作業時は、十分な風通しの確保をお願いします。
  • 風通しが悪く、密閉に近い狭所では使用しないでください。
  • やむなくご使用の場合は、ダクトファンなどを使用した強制排気の環境を確保願います。

型番:

ECO-CL-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αクリーナーノンガススプレー ノズル付 取扱説明書-1αクリーナーノンガススプレー ノズル付 取扱説明書-2

ECO-CL-Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4989999569094
トラスココード
819-8999
タイプ
ノズル付
容量(ml)
350
質量(g)
340
材質1
主成分:溶剤
奥行(mm)
90
高さ(mm)
170
幅(mm)
47
容量(L)
0.35
原液量(ml)
350
透明
主成分
溶剤
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-CL-S
RoHS?最小発注数量
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583
( 1,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内で圧力がかかった状態にないため、外気温度での圧力の変化による爆発などのリスクが低減されます。
・乾燥後残渣物がまったく残らないため、噴射後の拭き取りなどが不要です。
・ガスを使用していないため、容器と同容量の充填が可能です。原液量は350mlとなり、エアゾールタイプALP-CL(原液量253ml)の1.4本分とお得です。
・速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤としてお使いいただけます。
・エアゾール製品と比較すると安全で環境に優しい製品です。
【用途】
・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
・精密機械洗浄。
・電気接点の洗浄。
【材質】
・主成分:溶剤

ご注意

  • 作業時は、十分な風通しの確保をお願いします。
  • 風通しが悪く、密閉に近い狭所では使用しないでください。
  • やむなくご使用の場合は、ダクトファンなどを使用した強制排気の環境を確保願います。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αクリーナーノンガススプレー ノズル付の型番ECO-CL-Sのページです。 型番ECO-CL-Sに関する仕様情報を記載しております。
αクリーナーノンガススプレー ノズル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αクリーナーノンガススプレー ノズル付
ブレーキ&パーツクリーナー 480ml
αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
αクリーナー ノンガススプレー詰替用
ステンレスクリーナー
420ml 電子機器クリーナー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格1,5833,20015,3176,920 -9932,474
通常出荷日1日目19日目1日目1日目〜1日目1日目
種類スプレー-液体スプレースプレースプレー
JANコード498999956909445504142923704989999241983---
トラスココード819-8999687-8519440-9809-256-8390-
タイプノズル付-----
容量(ml)350480----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト